OSE
범용 스위블 유닛
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
SCHUNK의 특징적인 고품질의 산업 자동화용 구성품
Beschreibung
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 견고한 구조의 검증된 평면 스위블 유닛
- 통합형 유체 피드 스루 및 통합형 전기 피드 스루와 함께 사용 가능
- 강력한 유압 완충기와 함께 감쇠
- 사이클 시간을 최적화하기 위해 유량 제어 밸브 제공
- 피니언의 중앙 구멍이 유지되어 사용 가능
옵션 및 특별 정보
- 새로운 적용분야의 경우, 후속 제품 SRU-plus를 사용해 주십시오.
- 유도 센서의 홀더는 항상 OSE와 함께 제공됩니다. 말단 위치 2개에 대한 모니터링을 위해 센서가 2개 필요하고 중간 위치에 대해 세 번째 센서가 필요합니다. 사용 가능한 사이클 시간은 스위블 사이클에 완전히 사용되어야 합니다.
- 제공되는 유량 제어 밸브를 통해 공기 흐름을 제한하여 각속도를 줄일 수 있습니다. 각속도를 줄임으로써, 완충기는 오버로드되지 않으며 제품 수명이 더 길어집니다.
- 올바른 회전 유닛 선택을 위해 SCHUNK SSE 회전 크기 조정 소프트웨어의 사용을 권장합니다. CD로 사용하거나 온라인에서 찾을 수 있습니다. 오버로드를 방지하려면 스위블 유닛 크기 조정이 필요합니다.
- 요청 시 맞춤형 회전 각도를 이용할 수 있습니다.
- 큰 조립 관성이 있는 경우, 공압 중앙 위치는 초과하는 경향이 있습니다. 잠긴 중앙 위치가 도움이 될 수 있습니다(SRU에만 사용 가능). "A"(오른쪽 회전)와 "B"(왼쪽 수축)와 "C"(중앙 위치)는 주 연결이며 "a"와 "b"는 연관된 직접 연결입니다. 피니언은 왼쪽 말단 위치에 표시되며 해당 위치에서 오른쪽으로 회전합니다("회전 방향" 참고).
- 90° 회전 각도가 있는 버전의 피니언 연결 이미지는 그림에서 시계 방향으로 90° 회전되어 있습니다. 센서 케이블의 허용 가능한 최소 휨 반경을 준수해 주십시오. 일반적으로 35mm입니다. 세부 정보는 액세서리 카탈로그에서 찾을 수 있습니다.
- 올바른 회전 유닛 선택을 위해 SCHUNK SSE 회전 크기 조정 소프트웨어의 사용을 권장합니다. CD로 사용하거나 온라인에서 찾을 수 있습니다. 오버로드를 방지하려면 스위블 유닛 크기 조정이 필요합니다.