MES CF SCAPTO C5 Ø22x25
Trny frézovací hlavy
ID 23004451
MES CF SCAPTO C5 Ø22x25, Upínače nástrojů
- Trny frézovací hlavy
- Řada: Trny frézovací hlavy
- Varianta Cool Flow
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C5
- Uchopovací průměr: 22 mm
- Závit v upínacím průměru: M10
- Projekční délka: 25 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | SCHUNK CAPTO C5 |
| Toolholder standard | ISO 26623-1 |
| Clamping diameter D1 | 22 mm |
| Thread tightening bolt G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 25 mm / 1.0" |
| L4 [mm] | 2.5 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Weight [kg] | 0.57 |
| Cool Flow variant | yes |
| Standard length | yes |
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request