MG10
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 422950
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Gaussmètre manuel
- Pour déterminer le magnétisme résiduel de la pièce après l’usinage.
- Dimensions: 75 x 60 x 25 mm
- Tension: 9 V
- Poids: 0.2 kg
Technical details
| Länge [mm] | 75.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 60.0 |
| Höhe [mm] | 25.0 |
| Netzspannung [V] | 9.0 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |