ERD
소형 회전 유닛
Potente motor de torque com codificador absoluto e junta rotativa elétrica e pneumática
설명
Vantagens – Seus benefícios
- Com sistema de medição de posição absoluta
Menos esforço de programação e economia de tempo no comissionamento e na operação - Alta dinâmica para tempos de ciclo mais curtos
portanto, uma alta produtividade é alcançada - Ar integrado e alimentação elétrica
para fornecimento de energia seguro de garras - Quase sem peças de desgaste
Para longa vida útil e confiabilidade do sistema - Sem folga mecânica entre os componentes de acionamento
para comportamento de resposta flexível e alta precisão de posicionamento - Dispositivos de segurança certificados opcionalmente de acordo com SIL2/PLd
com interfaces HIPERFACE®, EnDat 2.2 e DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + conversor de sinal no chicote elétrico) para aplicações com maiores requisitos de segurança da máquina
Opções e informações especiais
- Junta rotativa pneumática
O módulo rotativo ERD vem com duas passagens pneumáticas por padrão. As mangueiras pneumáticas podem ser conectadas radialmente à mesa rotativa no lado de saída. Alternativamente, conexões diretas sem mangueira também estão disponíveis no centro da mesa rotativa. - Junta rotativa elétrica
Nas versões com passagem elétrica, além da passagem pneumática integrada, é possível uma passagem com até quatro sinais elétricos. Conectado no lado da unidade usando um conector M8 (4 pinos). A mesa rotativa possui um soquete M8 alinhado radialmente (4 pinos) no lado de saída. - Conexão de cabos de alimentação e sensores
O módulo rotativo é conectado ao controlador de acionamento por meio de cabos de alimentação e encoder separados. O módulo rotativo inclui um conector M17 para conectar o cabo de alimentação e um conector M12 para conectar o cabo do sensor. Consulte a seção de acessórios do capítulo do catálogo para cabos de conexão correspondentes. Comprimentos personalizados ou prolongadores de cabo estão disponíveis mediante solicitação. - Sistema de codificador certificado
Os sistemas de encoder com HIPERFACE® (opcional), EnDat 2.2 e interfaces DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + conversor de sinal no chicote elétrico) são certificados de acordo com SIL2/PLd. Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas. Entre em contato conosco. - NOVO: versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.