arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 11 Ø1/16 Ilustração semelhante

CC ER 11 Ø1/16"

Pinças ER

ID 1403937

CC ER 11 Ø1/16", Pinças ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diâmetro de fixação: Ø1/16"
  • Diâmetro: 1/16"
  • Comprimento L1: 18 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm
Para ER 11
Para diâmetro de fixação Ø1/16"
D1 min. [mm] 1.0875
D1 max. [mm] 1.5875
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Peso [kg] 0.008
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B