arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AMC CYL SK 40 M8x50 L1=69,1 유사 그림

AMC CYL SK 40 M8x50 L1=69,1

스레드 몸체 어댑터 원통형

ID 1324679

AMC CYL SK 40 M8x50 L1=69,1, 툴홀더
  • 스레드 몸체 어댑터 원통형
  • 시리즈: 스레드 몸체 어댑터 원통형
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 클램핑 지름의 스레드: M8
  • 투영 길이: 69.1 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Filetage pour boulon de serrage G M8
D2 [mm] 13.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 69,1 mm / 2.7"
L4 [mm] 50.0
Poids [kg] 0.87
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande