arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80 類似のイラスト

CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80

焼きバメタイプ

ID 26000719

CELSIO JIS-BT 30 Ø12x80, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
  • クランプ径: 12 mm
  • 突出長さ: 80 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 150 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils JIS-BT 30
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 58.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 150.0
Poids [kg] 0.66
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande