arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85 類似のイラスト

CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85

焼きバメタイプ

ID 243434

CELSIO SCAPTO C6 Ø14x85, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • クランプ径: 14 mm
  • 突出長さ: 85 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 180 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.5
G M10x1
Coppia min. [Nm] 180.0
Peso [kg] 1.1
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta