arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MES BT-DC 30 Ø27x35 유사 그림

MES BT-DC 30 Ø27x35

페이스 밀링 아버

ID 1428100

MES BT-DC 30 Ø27x35, 툴홀더
  • 페이스 밀링 아버
  • 시리즈: 페이스 밀링 아버
  • Dual Contact 버전
  • 툴홀더 인터페이스: BT-DC 30
  • 클램핑 지름: 27 mm
  • 클램핑 지름의 스레드: M12
  • 투영 길이: 35 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 조임 볼트 포함
Technologie Trny frézovací hlavy
Řada Trny frézovací hlavy
Rozhraní upínače nástrojů BT-DC 30
Upínací průměr D1 27 mm
Závitový upevňovací šroub G M12
D2 [mm] 60.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 13.0
L11 [mm] 21.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.0
Varianta Dual Contact ano
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD

Čelní kontakt
Podobné normě DIN ISO 7388-2 JD avšak s rovinným kontaktem
Verze s duálním kontaktem se současně kuželovými a plochými pracovními plochami

Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání