arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MES HSK-A 63 Ø27x100 Ilustração semelhante

MES HSK-A 63 Ø27x100

Mandris de fresa de facear

N.º de identificação 23000063

MES HSK-A 63 Ø27x100, Porta-ferramentas
  • Mandris de fresa de facear
  • Série: Mandris de fresa de facear
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 27 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M12
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 27 mm
Parafuso de aperto de rosca G M12
D2 [mm] 60.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 74.0
L11 [mm] 21.0
Peso [kg] 2.32
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta