ER 16 P JIS-BT 30x60
ER 精密コレットチャック
ID 1455267
ER 16 P JIS-BT 30x60, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: JIS-BT 30
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Detalhes técnicos
| テクノロジー | ER 精密コレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ER 精密コレットチャック |
| ツールバーインターフェース | JIS-BT 30 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-2 JD |
| ER クランプのサイズ | ER 16 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
| 突出長さ L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 38.0 |
| G | M11x1 |
| 重量 [kg] | 0.52 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
A precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta