ER 25 P CAT 40x4"
ER 精密コレットチャック
ID 1349018
ER 25 P CAT 40x4", ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- 突出長さ: 101.6 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Technologie | Přesná upínací kleština ER |
|---|---|
| Řada | Přesná upínací kleština ER |
| Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| Upínací velikost ER | ER 25 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 101,6 mm / 4.0" |
| Projekční délka L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.59 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D
Přesnost obvodové házivosti ≤ 0,003 mm při 2,5 x D, když se užívá přesná kleština ER a definovaný krouticí moment
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání