ER 32 P HSK-A 63x160
ER 精密コレットチャック
N.º de identificação 1472591
ER 32 P HSK-A 63x160, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Detalhes técnicos
| Technologie | ER precisiespankop |
|---|---|
| Reeksen | ER precisiespankop |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| ER-klemformaat | ER 32 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 2.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 52.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M24x1.5 |
| Gewicht [kg] | 2.35 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar