arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 32 P SCAPTO C6x100 Illustration similaire

ER 32 P SCAPTO C6x100

ER 精密コレットチャック

N.º de identificação 1474531

ER 32 P SCAPTO C6x100, ツールホルダー
  • ER 精密コレットチャック
  • シリーズ: ER 精密コレットチャック
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ER 精密コレットチャック
シリーズ ER 精密コレットチャック
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C6
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
ER クランプのサイズ ER 32
最小クランプ径 D1 [mm] 2.0
最大クランプ径 D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 52.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
突出長さ L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 75.5
G M24x1.5
重量 [kg] 1.5
冷却剤対応 あり
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。