ER 40 P HSK-A 100x100
ER 精密コレットチャック
ID 1349159
ER 40 P HSK-A 100x100, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Technologia | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
|---|---|
| Seria | Uchwyt precyzyjny z tuleją zaciskową ER |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 100 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Rozmiar mocowania ER | ER 40 |
| Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 4.0 |
| Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 100 mm / 3.9" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M28x1.5 |
| Masa [kg] | 2.99 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Dokładność bicia ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D przy zastosowaniu precyzyjnego uchwytu z tuleją zaciskową ER i określonego momentu obrotowego
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Z gwintem na śrubę regulacyjną do osiowej regulacji długości, ale bez śruby regulacyjnej
Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie