arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ER 16 Mini JIS-BT 40x160 Vergelijkbare illustratie

ER 16 Mini JIS-BT 40x160

ER-kraagklauwplaat Mini

N.º de identificação 23003630

ER 16 Mini JIS-BT 40x160, Gereedschapshouders
  • ER-kraagklauwplaat Mini
  • Reeksen: ER-kraagklauwplaat Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Uitstekende lengte: 160 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER-kraagklauwplaat Mini
Reeksen ER-kraagklauwplaat Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER-klemformaat ER 16
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 22.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 160 mm / 6.3"
Uitstekende lengte L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 18.0
L5 [mm] 133.0
G M11x1
Gewicht [kg] 1.355
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar