arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 25 Mini JIS-BT 40x100 유사 그림

ER 25 Mini JIS-BT 40x100

ER 콜릿 척 소형

ID 23003628

ER 25 Mini JIS-BT 40x100, 툴홀더
  • ER 콜릿 척 소형
  • 시리즈: ER 콜릿 척 소형
  • 툴홀더 인터페이스: JIS-BT 40
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
Tecnologia Porta-pinça ER Mini
Série Porta-pinça ER Mini
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 40
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD/JF
Tamanho de fixação ER ER 25
Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] 1.0
Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
Comprimento de projeção L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 73.0
G M18x1.5
Peso [kg] 1.32
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com rosca para parafuso de ajuste para ajuste do comprimento axial, mas sem parafuso de ajuste

Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta