arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 16 SK 40x100 유사 그림

ER 16 SK 40x100

ER 콜릿 척

ID 263391

ER 16 SK 40x100, 툴홀더
  • ER 콜릿 척
  • 시리즈: ER 콜릿 척
  • 툴홀더 인터페이스: SK 40
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 SK 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER 클램핑 크기 ER 16
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
투영 길이 L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 80.9
G M11x1
중량 [kg] 1.12
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능