WHI SCAPTO C6 Ø32x95
ホイッスルノッチ取付け
ID 23003060
WHI SCAPTO C6 Ø32x95, ツールホルダー
- ホイッスルノッチ取付け
- シリーズ: ホイッスルノッチ取付け
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 95 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
Détails techniques
| Technologie | Whistle-Notch-Aufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Whistle-Notch-Aufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C6 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 72.0 |
| D6 [mm] | 55.5 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 60.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 70.5 |
| G | M20 |
| G1 | M20x2 |
| Gewicht [kg] | 2.59 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Spannschraube und Längeneinstellschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich