TRIBOS-M HJND 50 Ø4x38
Ident.-Nr. 1355530
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-Mini
- Attacco portautensile: HJND 50
- Diametro di serraggio: 4 mm
- Lunghezza di proiezione: 38 mm
- Concentricità: ≤ 0,01 mm con 4 x D
- Grado di bilanciatura: Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
- Coppia min.: 2 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | HJND 50 |
| Diametro di serraggio D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 14.5 |
| D4 [mm] | 18.0 |
| D5 [mm] | 23.0 |
| L [mm] | 57.5 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 38 mm / 1.5" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 27.5 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| G | M8 |
| Coppia min. [Nm] | 2.0 |
| Chiave taglia A/F | 13.0 |
| Max coppia di serraggio [Nm] | 8.0 |
Versione
Il seguente inserto di riduzione è un'alternativa adatta al montaggio laterale: TRIBOS-S SRE SO 9 (0206080)
Concentricità
≤ 0,01 mm con 4 x D
Grado di bilanciatura
Sbilanciamento residuo 2 gmm/kg
Gambo utensile di qualità
h6
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La lunghezza minima di serraggio è di 17,5 mm
La lunghezza massima di serraggio è di 35 mm
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta