TRIBOS-M HSK-E 25 Ø5x35
多角形ツールホルダー
N.º de identificação 205258
TRIBOS-M HSK-E 25 Ø5x35, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: HSK-E 25
- クランプ径: 5 mm
- 突出長さ: 35 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 3.5 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 25 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 18.8 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 23.4 |
| L6 [mm] | 25.0 |
| 最小トルク [Nm] | 3.5 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
回転対称構造
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。