arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50 유사 그림

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50

다각형 툴홀더

ID 25005566

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-Mini
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C4
  • 클램핑 지름: 2 mm
  • 투영 길이: 50 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 1 Nm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C4
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 2 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
L6 [mm] 30.0
최소 토크 [Nm] 1.0
중량 [kg] 0.23
표준 길이
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능