arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8 類似のイラスト

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85

多角形ツールホルダー

N.º de identificação 203372

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-S
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 3/8"
  • 突出長さ: 85 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 20 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-S
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 50.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 59.0
G M6
最小トルク [Nm] 20.0
重量 [kg] 0.75
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。