WEL SCAPTO C8 Ø14x70
WELDON エンドミルホルダー
ID 23004431
WEL SCAPTO C8 Ø14x70, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C8
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WELDON |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C8 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D6 [mm] | 31.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 37.5 |
| G1 | M12 |
| 重量 [kg] | 2.21 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Thread G1
G1 = thread for clamping screw
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Including WELDON clamping screw
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request