SGS-F 100-95-50
钢卡爪
N.º de identificação 430096
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 钢质卡爪,固定式
- 包含螺钉
- 适用于: KSG 100
- 尺寸: 99 x 95 x 50 mm
- 重量: 3.3 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 95.0 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 3.3 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação