arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de automação

Engenharia, movimento e sistemas de sensores para automação produtiva

Engenharia e automação de uma única fonte: a SCHUNK apresentará os novos eixos lineares diretos da família SLD – o SLD Mini e o SLD Midi – na SPS 2026 em Nuremberg. Combinando tecnologia de fixação, sistemas de sensores e engenharia, criamos soluções de automação produtiva – desde eixos lineares individuais até aplicações integradas.

Depaneling SLD EGK A garra elétrica EGK para componentes pequenos manipula peças com precisão na máquina de depaneling em um eixo direto linear SLD. A combinação da tecnologia de garras e do movimento linear dinâmico possibilita processos de manuseio compactos e automatizados.

A automação torna-se produtiva quando as tecnologias individuais funcionam em conjunto de forma confiável e podem ser integradas perfeitamente aos processos existentes. É exatamente aí que a SCHUNK entra em cena: com sistemas de eixos, componentes elétricos, tecnologia de fixação, sistemas de sensores e ampla experiência em engenharia, a empresa oferece suporte aos usuários desde a fase de projeto até uma solução pronta para produção. A gama de serviços abrange desde componentes padronizados a conjuntos e sistemas validados, incluindo soluções personalizadas para requisitos industriais específicos. Seja na área de eletrônica, mobilidade elétrica, automotiva, ciências da vida, aeroespacial ou defesa, a SCHUNK apresentará aplicações práticas para diversos setores e ambientes de produção na SPS.

Markus Hanselmann, Gerente de Produto de Tecnologia de Fixação e Tecnologia de Automação da SCHUNK, afirma: "Do eixo à aplicação, demonstramos como os componentes individuais se unem para formar sistemas de automação que operam de forma confiável na produção." Para isso, combinamos movimento, fixação, sistemas de sensores e engenharia. E nossos clientes passam rapidamente da ideia inicial para uma aplicação pronta para produção."

O movimento é o destaque

Imagem do produto SLD-Mini A SCHUNK está expandindo sua linha de eixos para processos dinâmicos de montagem e manuseio com os novos eixos lineares diretos SLD Midi e Mini. Seu design compacto permite propriedades altamente dinâmicas em um espaço de instalação reduzido.

Um bom exemplo disso são os eixos lineares diretos da SCHUNK, que serão o destaque da presença da empresa na feira, no nível de componentes. Eles proporcionam movimento em processos automatizados de montagem e manuseio e servem como base modular para uma ampla variedade de aplicações – desde sistemas de eixo único e unidades pick & place até sistemas multieixos pré-montados.

Com os novos SLD Mini e SLD Midi, a SCHUNK está expandindo sua família de eixos diretos lineares dinâmicos e de alta carga para incluir novos modelos. O sistema de acionamento e medição de curso está integrado diretamente nos eixos compactos, permitindo sequências de movimento rápidas e que economizam espaço, sem contornos adicionais que interfiram. Acelerações de até 100 m/s² e velocidades de até 5 m/s garantem tempos de ciclo reduzidos. Isso torna os eixos adequados para aplicações de alta velocidade em setores como a fabricação de eletrônicos, a mobilidade elétrica e as ciências da vida, por exemplo.

Uma variedade de tamanhos estruturais e de motores permite adaptar os sistemas de eixos especificamente à capacidade de carga, ao desempenho dinâmico e ao espaço de instalação. Dessa forma, a SCHUNK se posiciona como parceira de movimento para uma ampla gama de tarefas de automação industrial.

Os componentes são combinados para formar uma aplicação.

A SCHUNK demonstra como o movimento pode ser transformado em uma solução pronta para produção usando componentes de automação adicionais. Garras elétricas, módulos giratórios e sistemas de sensores de força-torque complementam a tecnologia de eixos com funções como fixação, giro e monitoramento de processos. Em colaboração com a SCHUNK Engineering, isso resulta em conjuntos e sistemas adequados para integração, personalizados para a aplicação específica.

Suporte digital para uma automação mais simples

Tecnologias digitais e baseadas em IA também ajudam a implementar tarefas de automação mais rapidamente. O 2D Grasping Kit, uma solução de aplicação com inteligência artificial, facilita o manuseio automatizado de componentes não classificados, por exemplo. As ferramentas digitais oferecem suporte desde a fase de planejamento: usando o localizador de produtos, o configurador de eixos lineares e o configurador de sistemas de eixos, os usuários podem selecionar os componentes certos e projetar eixos adaptados às suas aplicações específicas.

Na SPS, a SCHUNK demonstrará como componentes, movimento, sistemas de sensores, suporte digital e engenharia podem ser combinados em um pacote abrangente – com o objetivo de acelerar a transição da automação de uma possibilidade técnica para uma produção estável.

Visite a SCHUNK na SPS 2026 em Nuremberg: pavilhão 4, estande 540.

Download press releases

Press releases 3 MB ZIP Download