KSX-C 125-430-L
ID 1395046
제품 특징:
- 시스템 죠 미포함
- 조절 가능한 클램핑 중심
- VERO-S를 위해 준비됨
- 6각 소켓 연결 포함
- 클램핑 포스 지속 조절
- 치수: 125 x 430 x 125 mm
- 클램핑 포스: 5 - 40 kN
- 중량: 28.5 kg
기술 세부 정보
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 125.0 |
| Force de serrage min. [kN] | 5.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 40.0 |
| Poids [kg] | 28.5 |
Etendue de la livraison
Etau avec levier de serrage, insert hexagonal et notice d'utilisation ; sans système de mors, sans extension de broche, ni griffes de serrage