arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RCE 230 Ilustração semelhante

RCE 230

Fuso de rebarbação

N.º de identificação 1521944

Fuso de rebarbação RCE, Tamanho: 230, elétrico

  • Máx. compensação X: ± 7.1 mm
  • Máx. compensação Y: ± 7.1 mm
Poder [W] 230.0
Min. velocidade de rotação [1/min] 5000.0
Velocidade de rotação máx. [1/min] 50000.0
Máx. ângulo de compensação X [°] ± 3
Máx. compensação X [mm] ± 7.1
Máx. ângulo de compensação Y [°] ± 3
Máx. compensação Y [mm] ± 7.1
Fixação do eixo integrado
Caminho de compensação recomendado [mm] ± 3
Min. força de compensação radial [N] 1.8
Máx. força de compensação radial [N] 8.5
Min. pressão de compensação [bar] 1.0
Pressão máxima de compensação [bar] 4.1
Porta-ferramentas Pinça ER-11 6 mm
Conexão de ar de compensação 4 mm
Pressão máx. ar de resfriamento [bar] 2.1
Peso [kg] 1.7
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 45.0
Comprimento do cabo [m] 5.0
Diâmetro D [mm] 82.6
Altura Z [mm] 216.3
Força Fx máx. [N] 8.5
Força Fy máx. [N] 8.5
A operação do RCE só é possível com o conversor de frequência adequado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.

Acionamento, motor
elétrico

Atuação, compensação e resfriamento
pneumático, via ar comprimido filtrado (< 5 µm, seco) e não lubrificado

Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária

Garantia
24 meses