ROTA HSH
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
3-Backen-Kraftspannfutter mit extra großem Backenhub, um ideal über Störkonturen hinweg zu spannen.
Description
Výhody – Přínos pro Vás
- Extrémně vysoký zdvih čelistí
Upínání je možné přes překážející kontury obrobku - S průchozím otvorem
Obrobky lze zasunout do průchozího otvoru - Integrované rozhraní pro standardní horní čelisti
K dispozici je rozsáhlý sortiment standardních horních čelistí - Volitelně k dispozici s kompenzací odstředivé síly
To umožňuje vysoké rychlosti obrábění - Pro ovládání sklíčidla postačuje standardní hydraulický válec
Obvykle lze použít stávající upínací válec stroje - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Páka sklíčidla s extrémně vysokým zdvihem čelistí
Pákové sklíčidlo ROTA HSH se vyznačuje velmi dlouhým zdvihem čelistí. Sklíčidlo této konstrukce se dokonale hodí k upínání přes kolizní obrysy obrobku. Požadovaný zdvih čelistí je optimálně přizpůsoben požadavkům zákazníka. Lomená páka přenáší axiální aktivační sílu na radiální upínací pohyb čelistí.