arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
LM 200-H150 Ilustração semelhante

LM 200-H150

N.º de identificação 314075

Eixo linear universal LM, Tamanho: 200, pneumático, Cilindros da haste do pistão, Guia de rolos cruzados pré-carregado e sem folgas

  • Máx. derrame: 150 mm
Curso [mm] 150.0
estender força [N] 482.0
força retraída [N] 415.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Diâmetro do pistão [mm] 32.0
Diâmetro da barra [mm] 12.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Volume do cilindro/10 mm por curso duplo [cm³] 8.04
Comprimento total [mm] 424.0
Classe de proteção IP 40
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de sala limpa ISO 14644-1 6
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 1999
Peso [kg] 6.1
Conceito de acionamento Cilindros da haste do pistão
Comprimento X [mm] 424.0
Largura Y [mm] 80.0
Altura Z [mm] 75.0
Momento Mx máx. [Nm] 94.0
Momento My máx. [Nm] 117.0
Momento Mz máx. [Nm] 58.5
Folga N (para carga de momento) [mm] 56.5
Força axial máx. Fz máx. [N] 2150.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

이동 시간
슬라이드 또는 본체의 순수한 이동 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 동작 시간의 일부가 아니므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

스트로크
유닛의 최대 정격 스트로크입니다. 양쪽에서 완충기로 단축할 수 있습니다.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
유닛 구성 또는 제어 계산에는 온라인에서 제공되는 Toolbox 소프트웨어 사용이 권장됩니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 그러지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

가이드
백래시 없는 사전 로드 크로스 롤러 가이드

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

제공 범위
근접 스위치용 완충기 및 드라이버

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시