arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS FC2-K

COS FC2-K

Módulos de passagem

N.º de identificação 1586503

Módulos de passagem, FC2, Lado mestre

  • Número de contatos de pinos: 8
Adequado em Cabeça de troca
Diagrama de conexão do parafuso L
Tipo de transmissão líquidos
Peso [kg] 5.9
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Conexão de saída radial
Nº de passagens de fluido 8x G3/8"
Tipo de meio ar, água
Fluxo volumétrico máximo por passagem de fluido 1.300 l/min (G3/8")
Pressão máxima de operação [bar] 6.9
Propriedades especiais Portas autovedantes, carcaça de aço inoxidável

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.