SHK-040-000-000
N.º de identificação 310400
Produtos alternativos:
- Monitoramento do curso do pistão: opcionalmente através do kit de fixação
- Nº de passagens de fluido: 4
- Força Fz máx.: 700 N
- Máx. carga útil total: 9 kg
Detalhes técnicos
| Peso de la pieza recomendado [kg] | 9.0 |
|---|---|
| Detección de bloqueo | opcionalmente através do kit de fixação |
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 0.14 |
| Distancia máxima al bloquear [mm] | 1.0 |
| Número de pasos neumáticos | 4.0 |
| Pasos de alimentación para uso radial | 2.0 |
| Diámetro primitivo [mm] | 40.0 |
| Brida de conexión según | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Diámetro D [mm] | 50.0 |
| Altura Z [mm] | 24.0 |
| Esquema de conexión de los tornillos | S5/S7 über Adapterplatte |
| Momento dinámico máx. Mx/My [Nm] | 22.5 |
| Momento dinámico máx. Mz [Nm] | 15.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 45.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 45.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 75.0 |
| máx. fuerza de tensión estática Fz [N] | 700.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las fuerzas y momentos, que influyen en el sistema de cambio de herramientas, mientras se garantiza el correcto funcionamiento.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
Manual, mediante palanca de bloqueo
Principio de funcionamiento
mediante el giro de la palanca de bloqueo, se bloquean y desbloquean el cabezal y el adaptador.
Transmisión de medios
Opcional con módulos eléctricos o módulos de fluidos. Paso neumático ya integrado.
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Garantía
24 meses