arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
OPR-101-P10 Ilustração semelhante

OPR-101-P10

N.º de identificação 321403

Sensor de proteção anticolisão e sobrecarga OPR, Tamanho: 101, incluindo retorno por mola, redefinindo: automatisch

  • Deflexão rotatória: ± 25 °
  • Força Fd máx.: 2700 N
  • Força de acionamento da mola: 303 N
Deflexão axial [mm] 10.0
Deflexão angular [°] ± 12
Deflexão rotatória [°] ± 25
Min. momento de disparo, angular Mx, My [Nm] 40.3
Min. torque de acionamento, rotativo Mz [Nm] 46.9
Força de disparo mín. axial Fd [N] 908.0
Força máxima Fd [N] 2700.0
Força de acionamento da mola [N] 303.0
Torque de liberação da mola, angular [Nm] 13.3
Torque de liberação da mola, rotativo [Nm] 15.9
Min. tensão de alimentação [V] 10.0
Máx. tensão de alimentação [V] 30.0
Precisão de repetição [mm] ± 0.025
Capacidade de resposta [mm] 0.5
Precisão de repetição, rotativo [min] 5.0
Pressão de operação mínima [bar] 1.4
Pressão máxima de operação [bar] 5.5
Peso [kg] 1.3
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Diâmetro D [mm] 100.1
Altura Z [mm] 63.0
Momento Mx máx. [Nm] 120.0
Momento My máx. [Nm] 120.0
Momento Mz máx. [Nm] 130.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
pistões de cilindros integrados

Escopo de fornecimento
Sensor de colisão e sobrecarga na variante encomendada, elementos para conexão elétrica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses