CC ER 40 P Ø23.5-24
ER 精密コレットチャック
N.º de identificação 1381039
CC ER 40 P Ø23.5-24, ER 精密コレットチャック
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- クランプ軸用: Ø24
- 直径: 24 mm
- 長さ L1: 46 mm
- 振れ精度: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| 適合タイプ | ER 40 |
|---|---|
| クランプ軸用 | Ø24 |
| D1 min. [mm] | 23.5 |
| D1 max. [mm] | 24.0 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| D3 [mm] | 41.0 |
| L1 [mm] | 46.0 |
| 重量 [kg] | 0.199 |
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B