GZB-S Ø1/2" Ø3/16" KD
Intermediate Sleeves, coolant-proof
ID 224377
GZB-S Ø1/2" Ø3/16" KD, Intermediate Sleeves, coolant-proof
- Coolant-proof
- Clamping diameter: 3/16"
- O.D.-Diameter: 1/2"
- Length: 45 mm
Technical details
| Technologie | Tussenhulzen, koelmiddelbestendig |
|---|---|
| Reeksen | GZB-S KD |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | GZB-S Ø 1/2" KD |
| Klemdiameter D1 | 3/16" |
| Buitendiameter D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 45 mm / 1.8" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Koelvloeistofbestendig
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm
Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar