iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
ID 1519203
iTENDO² HSK-A 63 Ø32x125
- 시리즈: iTENDO²
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 125 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 650 Nm
- 제공 범위에 포함되지 않음: 작동 키를 포함하지 않음
- 전제 조건: iTENDO² 툴홀더를 사용하려면 iTENDO² 패드 또는 iTENDO² 이지 커넥트가 필요합니다.
기술 세부 정보
| 기술 | 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리 |
|---|---|
| 시리즈 | iTENDO² |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D6 [mm] | 58.0 |
| 투영 길이 L1 [mm] | 125.0 |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 8.0 |
| L4 [mm] | 99.0 |
| G | M16x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 650.0 |
| 중량 [kg] | 2.4 |
| 배터리 사용수명 [h] | 10 |
| 가속도 센서* | 100.0 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 25000.0 |
| 외부 냉각/내부 냉각 [bar] | 80.0 |
iTENDO² 패키지와 결합된 경우에만 iTENDO² 툴홀더(예: iTENDO² 패드)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
ID 1519203에는 축 길이 조절을 위한 조절 스크류가 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
제공 범위
냉각수 연결 튜브