arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66 類似のイラスト

TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66

油圧拡張ツールホルダー

ID 201832

TENDO P SCAPTO C4 Ø8x66, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C4
  • クランプ径: 8 mm
  • 突出長さ: 66 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 23 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C4
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D6 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 66 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
G M6
最小扭矩 [Nm] 23.0
重量 [kg] 0.5
防冷却剂 是
标准长度 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum