CELSIO SVL-20 Ø5x160
Prolongadores termorretráteis
N.º de identificação 208975
CELSIO SVL-20 Ø5x160, Prolongadores termorretráteis
- CELSIO SVL
- Sem parafuso de ajuste de comprimento
- Diâmetro de fixação: 5 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 20 mm
- Comprimento total: 160 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
- Min. torque: 12 Nm
Detalhes técnicos
| Technology | Heat Shrinking Extensions |
|---|---|
| Series | CELSIO SVL |
| Toolholder interface | SVL-20 |
| Clamping diameter D1 | 5 mm |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Overall length L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 15.0 |
| Min. torque [Nm] | 12.0 |
| Weight [kg] | 0.4 |
Version
Heat shrinking extension without adjusting screw
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request