arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBS-G5-T 100-35-17.5

GBS-G5-T 100-35-17.5

ステップ式ジョー

ID 430241

トップジョー、標準

特長:
  • ステップ式ジョー、T ナット付きグリップ 5 mm
  • 位置決め用ストリップ取り付け用Tスロット。
  • インターフェース1: W-100-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 35 x 17,5 mm
  • グリップステップ: 5 mm
  • 重量: 0.35 kg
幅 [mm] 100.0
奥行 [mm] 17.5
高さ [mm] 35.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.35

納品内容
トップジョー、固定ネジ