GBS-G5-T 160-50-20
台阶式卡爪
ID 430250
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 台阶式卡爪,夹持 5 mm,带 T 形螺母
- 用于安装定位条的 T 型槽。
- 接口 1: W-160
- 尺寸: 160 x 50 x 20 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 1.03 kg
Información técnica
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 20.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.03 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉