arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTR-H 200/3 Vergelijkbare illustratie

KTR-H 200/3

Onafgewerkte bovenklauwen geboord

ID 1516439

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: Tand en groef
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 200
Technische gegevens
  • Afmetingen: 90.5 x 80 x 103 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 4.3 kg
Breedte [mm] 80.0
Hoogte [mm] 103.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 200
Gewicht [kg] 4.3

Levering
Vormen voor bovenste klemmen