STR-H 100/3
Castanhas brutas de sobrepor
N.º de identificação 1516475
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha bruta de sobrepor, alta
- Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
- Adequado para: Grampo TANDEM de 3 castanhas tamanho 100
- Dimensões: 40 x 40 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Peso: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Adequado para | 100 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Escopo de fornecimento
Castanhas blanks de sobrepor