arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GWU-1 160-42.5 유사 그림

GWU-1 160-42.5

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

ID 490652

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

제품 특징:
  • 공작물 지지대 – 너비 160 mm
  • 공작물 배치용
기술 데이터:
  • 폭: 160 mm
  • 높이: 42.5 mm
  • 중량: 0.95 kg
Šírka [mm] 160.0
Výška [mm] 42.5
Hmotnosť [kg] 0.95

Rozsah dodávky
1 súprava podložiek pre obrobky