ROTA NC plus 2 315-104 A8-SV60°
Mandrino autocentrante con foro passante
ID 852139
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 104 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5.3 mm
- Corsa del pistone: 20 mm
- Forza di serraggio max.: 160 kN
- Forza di azionamento max: 70 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 51 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 8 |
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3500.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 160.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 70.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 5.3 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 20.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.64 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 51.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, šroub s očkem a provozní návod