arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

N.º de identificação 854139

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de compensação de força centrífuga
  • Através do orifício: 104 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface de castanha: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 5.3 mm
  • Curso do pistão: 20 mm
  • Força de fixação máx.: 160 kN
  • Máx. força de atuação: 70 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
  • Peso: 49 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração 1.5 mm x 60°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4000.0
Força de fixação máx. [kN] 160.0
Máx. força de atuação [kN] 70.0
Curso/castanha [mm] 5.3
Curso do pistão (H) [mm] 20.0
Momento de inércia [kgm²] 0.63
Peso [kg] 49.0

Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação