arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

ROTA THW3 315-104 Z220-GBK

Power lathe chuck with jaw quick-change system

ID 1366715

Power lathe chuck with standard jaw quick-change system

Product features:
  • 3-jaw ring piston chuck
  • Sealed design
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 104 mm
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Jaw interface: Straight serration
Your advantages:
  • Significantly longer lubrication interval compared to a conventional jaw quick-change chuck
  • Constant clamping forces and therefore consistent workpiece quality
Technical data:
  • Stroke per jaw: 8.6 mm
  • Tooth pitch: 5.498 mm
  • Piston stroke: 25 mm
  • Max. clamping force: 150 kN
  • Max. actuating force: 80 kN
  • Max. rotational speed: 3600 1/min
  • Weight: 58.1 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení Přímé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 3600.0
Max. upínací síla [kN] 150.0
Max. aktivační síla [kN] 80.0
Zdvih/čelist [mm] 8.6
Rozteč zubů [mm] 5.498
Zdvih pístu (H) [mm] 25.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.83
Vlastní hmotnost [kg] 58.1

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč na otočný závitový kroužek, šroub s očkem a návod k použití