arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCO 400 A11-SV90°

ROTA NCO 400 A11-SV90°

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

ID 856041

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 15 mm
  • Kolbenhub: 45 mm
  • Max. Spannkraft: 270 kN
  • Max. Betätigungskraft: 120 kN
  • Max. Drehzahl: 2500 1/min
  • Gewicht: 114 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 11
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2500.0
Força de fixação máx. [kN] 270.0
Máx. força de atuação [kN] 120.0
Curso/castanha [mm] 15.0
Curso do pistão (H) [mm] 45.0
Momento de inércia [kgm²] 2.36
Peso [kg] 114.0

Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação