ROTA NCO 400 Z300-KV
Mandrins automatiques avec centre fermé
Ident.-Nr. 856042
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Course par mors : 15 mm
- Course du piston: 45 mm
- Force de serrage max.: 270 kN
- Force d'actionnement max.: 120 kN
- Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
- Poids: 108 kg
Technische Details
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 11 (Z300) |
| Denture | Tenon-rainure |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 2500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 270.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 120.0 |
| Course/mors [mm] | 15.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 45.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 2.25 |
| Poids [kg] | 108.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation