arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCO 400 Z300-SV90°

ROTA NCO 400 Z300-SV90°

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 856040

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 15 mm
  • 피스톤 스트로크: 45 mm
  • 최대 클램핑 포스: 270 kN
  • 최대 구동력: 120 kN
  • 최대 회전 속도: 2500 1/min
  • 중량: 108 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 11 (Z300)
톱니 3/32" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 2500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 구동력 [kN] 120.0
스트로크/죠 [mm] 15.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 45.0
관성의 모멘트 [kgm²] 2.25
중량 [kg] 108.0

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼