arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°

ROTA NCR-A 250 Z220-SV90°

密封式 6 爪动力车床卡盘

ID 1331058

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • 密封的设计
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
技术参数:
  • 单指行程: 8 mm
  • 活塞行程: 18.5 mm
  • 摆动补偿: ± 2 mm
  • 最大夹持力*: 64 kN
  • 最大启动力: 38 kN
  • 最大旋转速度: 3000 1/min
  • 重量: 36 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 3000.0
Force de serrage max. [kN] 64.0
Force d'actionnement max. [kN] 38.0
Course/mors [mm] 8.0
Course du piston (H) [mm] 18.5
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 2
Moment d'inertie [kgm²] 0.31
Poids [kg] 36.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation

Noter le diagramme force de serrage/ tr/min
Les mors marqués d'un * dans le diagramme force de serrage/vitesse sont fixés à la version du mandrin avec compensation de la force centrifuge.